AV-D32-72W173-50

Latch

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Max Display Load 7.00
Material Aleación de aluminio
Color Negro
Opción de la cerradura Sin cerradura
Pantalla moción Ajuste de altura, brazo doble
Tipo de montaje Rail Mount
Serie AV-D32
Clase  AV – Brazo extensible doble articulado verticalmente (serie W)
Mounting Plate With VESA Mounting Plate

El brazo extensible doble de Southco articulado verticalmente (serie W) proporciona tecnología de posicionamiento integrada que permite su eficaz funcionamiento en aplicaciones que requieran una mayor longitud para maximizar el alcance. La serie W de altura ajustable soporta las fuerzas de presión de las pantallas táctiles, las vibraciones y las cargas pesadas, y ofrece un posicionamiento fácil con una mano.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.