The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Montagem de Parafusos Embutidos, M4 X 0.7, Phillips, Aço inox,
F5-M4-P2
Montagem de Parafusos Embutidos, M4 X 0.7, Phillips, Aço inox,
Especificações
Material
Aço inox
Acabamento
Passivado
Tipo de rosca ou furo
M4 X 0.7
Modelo de inserto
Phillips
Classe
F5 - Parafusos Imperdíveis Embutidos
Oferecer de parafusos imperdíveis para aplicações que necessitam de baixos perfis sobre o painel, ou aplicações onde o visual embutido é desejado. Perfeitos para uso com a maioria de folhas de alumínio ou aço de baixo carbono .
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
1326
2024-06-14
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
618
2024-06-14
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
140
2024-06-14
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.Stockport
UK"
139
2024-06-07
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
70
2024-06-06
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
44
2024-06-10
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
Dean Lewis Associates
Hayward CA
36
2024-06-12
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
11
2024-06-14
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
4
2024-06-04
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
2
2024-06-11
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79