AC-CHH0-5-2000-040

Actuador

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Ajuste del actuador Stainless Ball
Latch End Fitting Stainless Ball
Cable Length 2000 mm
Muelle Sin muelle
Tipo Cable Type 5
Clase  AC - Cables

Disponibles en siete diferentes opciones y terminaciones para adaptarse a una amplia gama de requerimientos de cada aplicación, los Cables AC de Southco conectan nuestra línea de actuadores y cierres giratorios para obtener un accionamiento remoto. Fabricados en materiales de alta resistencia y resistente a la corrosión, los Cables AC de Southco son aptos para su uso tanto en ambientes exteriores como en interiores.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.