AC-CH00-7-1000-100
Actuador
Ajuste del actuador | Stainless Ball |
---|---|
Latch End Fitting | Bare End |
Cable Length | 1000 mm |
Muelle | Sin muelle |
Tipo | Cable Type 7 |
Clase | AC - Cables |
Disponibles en siete diferentes opciones y terminaciones para adaptarse a una amplia gama de requerimientos de cada aplicación, los Cables AC de Southco conectan nuestra línea de actuadores y cierres giratorios para obtener un accionamiento remoto. Fabricados en materiales de alta resistencia y resistente a la corrosión, los Cables AC de Southco son aptos para su uso tanto en ambientes exteriores como en interiores.
Escribir Tu Propia Revisión