AC-CAB0-6-0750-057
Actuador
Ajuste del actuador | Zinc Barrel |
---|---|
Latch End Fitting | Zinc "L" |
Cable Length | 750 mm |
Muelle | Sin muelle |
Tipo | Cable Type 6 |
Clase | AC - Cables |
Disponibles en siete diferentes opciones y terminaciones para adaptarse a una amplia gama de requerimientos de cada aplicación, los Cables AC de Southco conectan nuestra línea de actuadores y cierres giratorios para obtener un accionamiento remoto. Fabricados en materiales de alta resistencia y resistente a la corrosión, los Cables AC de Southco son aptos para su uso tanto en ambientes exteriores como en interiores.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión