AC-20-351-30
Actuador
| Acceso restringido | Con cerradura |
|---|---|
| Opción de la cerradura | CH 751 Llave (incluye 2 llaves planas) |
| Montaje | Con pernos de montaje |
| Tipo de actuador | Paddle, Pull-to-open |
| Acabado del tirador | Cromado |
| Actuation Style | Single or Multi Point, With Cable Bracket |
| Clase | AC - Actuadores |
Estos variados actuadores completan los sistemas Southco para accionamiento remoto de cierres giratorios de resistencia ligera, media y alta, utilizando un cable de conexión. Las múltiples localizaciones de los cables permiten una orientación de cables tanto en línea como de forma perpendicular. El amplio agarre permite un accionamiento fácil al usuario, mientras que su perfil bajo mejora la estética de los armarios.