A5-F52-LLLLA-13-77
múltiples puntos varillas, Offset Plate with Roller End Tipo de varilla,
Material | Acero |
---|---|
Acabado | Zinc-Níque |
Adapter Type | Compatible with 92 Latches |
Tipo de varilla | Offset Plate with Roller End |
Conformidad | GR 487 |
Clase | A5 - Sistemas de cierre en múltiples puntos con varillas planas |
Opción simple y económica añadida a muchos cierres Southco de un solo punto de cierre, estos sistemas de cierres por varillas pueden ser incluidos en sus diseños de armarios o en sus modificaciones para sus mejora, según como sea necesario. Los puntos de cierre añadidos en los extremos de los paneles de puertas proporcionan una seguridad y resistencia extras para puertas altas, eliminando huecos, puntos de flexión o de vibración.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión