A5-F30-LLLLB-20-77

Múltiples puntos varillas

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero
Acabado Zinc-Níque
Adapter Type Compatible with H3 with Linear Actuator
Tipo de varilla Offset with Roller End
Conformidad GR 487
Clase  A5 - Sistemas de cierre en múltiples puntos con varillas planas
Los Sistemas de Varillas Planas para Múltiples Puntos A5 proporcionan una mayor resistencia al controlar múltiples puntos de cierre desde un único punto de accionamiento. Al instalarse en un armario, los puntos de cierre añadidos en los extremos de los paneles de puerta proporcionan una mayor resistencia y seguridad, eliminando puntos para forzar, posibles pandeos y vibraciones.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.