97-50-130-22
Cierre de tracción Serie Over Center, Tamaño mediano, Orejeta levantada, No Keeper, Acero inoxidable, Pasivado
Material | Acero inoxidable |
---|---|
Acabado | Pasivado |
Color | Natural |
Acceso restringido | Opción de cierre secundario |
Tamaño | Medium Size, 50 Series |
Style | De baja resistencia |
Lever Style | Orejeta levantada |
Tipo | Latch |
Clase | 97 - Cierres Serie Over-Center |
Su accionamiento tipo palanca crea una acción over-center, y su atractivo y simple diseño incorpora una tensión natural en el mecanismo de resorte curvado del cierre, para prevenir aperturas accidentales. Múltiples tamaños, acabados, diseños de retén y otras opciones que satisfacen una gran variedad de requerimientos de aplicaciones.
Escribir Tu Propia Revisión