85-78-520-20

Cierre DZUS® de 1/4 de Vuelta Lion, Vástago, Tamaño grande, Hexagonal , Acero inoxidable, Pasivado, Brillante

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Acabado Pasivado
Color Brillante
Tipo de cabeza Hexagonal
Tamaño Large Size 85
Longitud del vástago (F) 24.50
Longitud del vástago (L) 19.80
Longitud del vástago (U) 15.90
Longitud 24.50
Tipo Tornillo
Clase  81/82/85 - Cierres DZUS® de 1/4 de Vuelta Lion
La simplicidad de 1/4 de vuelta es todo lo que hace asegurar, de una forma rápida y sencilla, paneles con estos pequeños cierres versátiles. Numerosos tipos de cabeza, longitudes de vástago, tipos de base y de accesorios proporcionan una gran flexibilidad para satisfacer numerosos requerimientos específicos de montaje.
Escribir Tu Propia Revisión
Estás revisando:Cierre DZUS® de 1/4 de Vuelta Lion, Vástago, Tamaño grande, Hexagonal , Acero inoxidable, Pasivado, Brillante

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.