82-15-200-20
Cierre DZUS® de 1/4 de Vuelta Lion, Vástago, Tamaño mediano, Anilla, Acero inoxidable, Pasivado, Brillante
| Material | Acero inoxidable |
|---|---|
| Acabado | Pasivado |
| Color | Brillante |
| Tipo de cabeza | Bail Handle RA |
| Tamaño | Medium Size 82 |
| Longitud del vástago (L) | 8.80 |
| Longitud | 8.80 |
| Tipo | Tornillo |
| Clase | 81/82/85 - Cierres DZUS® de 1/4 de Vuelta Lion |
La simplicidad de 1/4 de vuelta es todo lo que hace asegurar, de una forma rápida y sencilla, paneles con estos pequeños cierres versátiles. Numerosos tipos de cabeza, longitudes de vástago, tipos de base y de accesorios proporcionan una gran flexibilidad para satisfacer numerosos requerimientos específicos de montaje.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión