81-18-180-16
Cierre DZUS® de 1/4 de Vuelta Lion, Vástago, Tamaño pequeño, Cabeza tipo Phillips, Acero, Chapado en zinc, cromado brillante
Material | Acero |
---|---|
Acabado | Chapado en zinc, cromado brillante |
Color | Brillante |
Tipo de cabeza | Cabeza tipo Phillips |
Tamaño | Small Size 81 |
Longitud del vástago (L) | 9.30 |
Tipo | Vástago |
Clase | 81/82/85 - Cierres DZUS® de 1/4 de Vuelta Lion |
La simplicidad de 1/4 de vuelta es todo lo que hace asegurar, de una forma rápida y sencilla, paneles con estos pequeños cierres versátiles. Numerosos tipos de cabeza, longitudes de vástago, tipos de base y de accesorios proporcionan una gran flexibilidad para satisfacer numerosos requerimientos específicos de montaje.
Escribir Tu Propia Revisión