64-50-411-30
Cierre de impacto, Tamaño grande, Con cerradura, Remache / Tornillo, 4.9mm (.19) agujero, Acero, Pre-plated, Brillante
| Material | Acero |
|---|---|
| Acabado | Pre-plated |
| Color | Brillante |
| Acceso restringido | Con cerradura |
| Taladro de montaje | 4.9 mm |
| Montaje | Remache / Tornillo |
| Tamaño | Tamaño grande |
| Latch Mechanism | Sliding Pawl |
| Clase | 64 - Cierres de paleta |
La función y aspecto simple de la línea completa de estos cierres hacen que sea elegante en su simplicidad. La paleta, sobre una cazoleta enrasada, presenta una gran simplicidad de diseño; su mecanismo deslizante proporciona simplicidad de funcionamiento. Levante la paleta para retirar el deslizador y abrir la puerta. Empuje la puerta para cerrar y el deslizador, actuado mediante un muelle, se deslizará detrás del bastidor.