64-50-400-50
Cierre de impacto, Tamaño grande, no restricción, Soldado, agujero, Acero, Acabado pulverizado, Negro
Material | Acero |
---|---|
Acabado | Acabado pulverizado |
Color | Negro |
Acceso restringido | Ninguna |
Montaje | Soldado |
Tamaño | Tamaño grande |
Latch Mechanism | Sliding Pawl |
Clase | 64 - Cierres de paleta |
La función y aspecto simple de la línea completa de estos cierres hacen que sea elegante en su simplicidad. La paleta, sobre una cazoleta enrasada, presenta una gran simplicidad de diseño; su mecanismo deslizante proporciona simplicidad de funcionamiento. Levante la paleta para retirar el deslizador y abrir la puerta. Empuje la puerta para cerrar y el deslizador, actuado mediante un muelle, se deslizará detrás del bastidor.
Escribir Tu Propia Revisión