64-22-15
Cierre de impacto, Tamaño mediano, 7.9 mm Espesores, Acero, Acabado pulverizado, Plateado
| Material | Acero |
|---|---|
| Acabado | Acabado pulverizado |
| Color | Plateado |
| Acceso restringido | Con cerradura |
| Montaje | Bracket and Nut |
| Espesor del panel exterior | 0.00 |
| Espesor máximo del panel exterior | 6.40 |
| Grip - Minimum (mm) | 7.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 7.90 |
| Tamaño | Tamaño mediano |
| Latch Mechanism | Sliding Pawl |
| Clase | 64 - Cierres de paleta |
La función y aspecto simple de la línea completa de estos cierres hacen que sea elegante en su simplicidad. La paleta, sobre una cazoleta enrasada, presenta una gran simplicidad de diseño; su mecanismo deslizante proporciona simplicidad de funcionamiento. Levante la paleta para retirar el deslizador y abrir la puerta. Empuje la puerta para cerrar y el deslizador, actuado mediante un muelle, se deslizará detrás del bastidor.