61-10-4-0

Cierre de trinquete, 19 mm Espesores, Acero semental con Cabeza con ranura, Chapado en níquel

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Acabado Chapado en níquel
Acceso restringido Ninguna
Sellado No
Tipo de cabeza Cabeza con ranura
Grip - Minimum (mm) 0.00
Grip - Maximum (mm) 19.00
Clase  61 - Serie universal para armarios
La economía y la eficacia son las características de este versátil cierre, diseñado para aplicaciones ligeras. Su instalación es sencilla, con una simple taladro redondo en el panel y un retén a presión. El ajuste es rápido y versátil, con las opciones de tener un tornillo de posicionamiento y un eje largo.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.