61-10-2-0
Cierre de trinquete, 38 mm Espesores, Acero semental con Cabeza con ranura, Chapado en níquel
| Acabado | Chapado en níquel |
|---|---|
| Acceso restringido | Ninguna |
| Sellado | No |
| Tipo de cabeza | Cabeza con ranura |
| Grip - Minimum (mm) | 0.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 38.00 |
| Clase | 61 - Serie universal para armarios |
La economía y la eficacia son las características de este versátil cierre, diseñado para aplicaciones ligeras. Su instalación es sencilla, con una simple taladro redondo en el panel y un retén a presión. El ajuste es rápido y versátil, con las opciones de tener un tornillo de posicionamiento y un eje largo.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión