53-16-910-24
Tornillo cautivo, 10-32 Paso de rosca, Remachable, Cabeza con ranura, Moleteado, Brillante
Material | Acero inoxidable |
---|---|
Acabado | Pulido |
Color | Brillante |
Tipo pomo | Moleteado |
Paso de rosca | 10-32 |
Tipo de cabeza | Cabeza con ranura |
Montaje | Remachable |
Serie | Con muelle eyector |
Clase | 51/53/58 - Tornillos cautivos |
Estos tornillos cautivos presentan un atractivo acabado brillante y una amplia longitud de eje para ajustarse al soporte roscado del bastidor en un amplio rango de espesores de panel. Están disponibles con o sin muelle eyector para expulsar al cuerpo del tornillos cuando se desengancha la rosca
Escribir Tu Propia Revisión