51/53/58 - Tornillos cautivos
Estos tornillos cautivos presentan un atractivo acabado brillante y una amplia longitud de eje para ajustarse al soporte roscado del bastidor en un amplio rango de espesores de panel. Están disponibles con o sin muelle eyector para expulsar al cuerpo del tornillos cuando se desengancha la rosca

Características y Ventajas
Cada tamaño de rosca del tornillo dicta la longitud total y el área de ajuste roscada del tornillo, pero se presentan con diversas dimensiones de soporte de montaje para acomodar diferentes espesores de panel.- Las cabezas grandes pulidas presentan un acabado sin imperfecciones
- Los ejes extra largos proporcionan un agarre cómodo, a una distancia mayor del panel
- Todos los diseños en acero inoxidable proporcionan una mayor resistencia a la corrosión
- La clase de tornillos 53 incluye tornillos con muelle eyector completamente retráctiles
- Dos métodos para instalación tipo remachable: con taladro recto o con taladro avellanado
Opciones Disponibles
- Disponibles en acero inoxidable pulido brillante o con tornillo y soporte con acabado en negro
- Herramientas de instalación especiales disponibles, según el tamaño del tornillo, para instalar los soportes y los retenes
Normas y Especificaciones
Características y Ventajas
Cada tamaño de rosca del tornillo dicta la longitud total y el área de ajuste roscada del tornillo, pero se presentan con diversas dimensiones de soporte de montaje para acomodar diferentes espesores de panel.- Las cabezas grandes pulidas presentan un acabado sin imperfecciones
- Los ejes extra largos proporcionan un agarre cómodo, a una distancia mayor del panel
- Todos los diseños en acero inoxidable proporcionan una mayor resistencia a la corrosión
- La clase de tornillos 53 incluye tornillos con muelle eyector completamente retráctiles
- Dos métodos para instalación tipo remachable: con taladro recto o con taladro avellanado
Opciones Disponibles
- Disponibles en acero inoxidable pulido brillante o con tornillo y soporte con acabado en negro
- Herramientas de instalación especiales disponibles, según el tamaño del tornillo, para instalar los soportes y los retenes
Normas y Especificaciones
Las personas suelen buscar por: