F5-M4-P4

Conjunto de tornillo, M4 x 0,7, Cabeza tipo Phillips, Acero inoxidable, Pasivado

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Paso de rosca M4 x 0,7
Tipo de cabeza Cabeza tipo Phillips
Clase  F5 - Tornillos cautivos enrasados
Utilice soluciones con tornillos cautivos en aplicaciones donde exista un espacio mínimo sobre la superficie exterior del panel, o donde se desee un aspecto liso, enrasado, gracias a este minitornillo cautivo de perfil bajo con retén. Para utilizar en la mayoría de los paneles de aluminio o de acero semidulce con 1/4 de dureza o más blandos.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.