52-4A-53-4-013
Tornillo cautivo miniatura, M4 x 0,7, A presión, Combinación Phillips / Ranura, Liso, Rojo
| Material | Acero |
|---|---|
| Color | Rojo |
| Tipo pomo | Liso |
| Material del pomo | Plástico |
| Paso de rosca | M4 x 0,7 |
| Tipo de cabeza | Combinación Phillips / Ranura |
| Montaje | A presión |
| Tamaño de la cabeza | Combinación Phillips Nº 2 /Ranura |
| Serie | Miniatura |
| Espesor del panel exterior | 0.90 |
| Proyección del tornillo en posición cerrada (mm) | 7.60 |
| Proyección del tornillo en posición abierta (mm) | 2.50 |
| Embalaje | Bulk Packaged |
| Clase | 52 - Tornillos cautivos miniatura |
Las fijaciones cautivas en espacios limitados no son un problema con el tamaño reducido de esta serie de Tornillos Cautivos Miniatura. La combinación de tipos de accionamiento mediante herramienta y las opciones de cabeza moleteada proporcionan una gran versatilidad para abrir y cerrar manualmente o mediante herramienta.