52 - Tornillos cautivos miniatura

Las fijaciones cautivas en espacios limitados no son un problema con el tamaño reducido de esta serie de Tornillos Cautivos Miniatura. La combinación de tipos de accionamiento mediante herramienta y las opciones de cabeza moleteada proporcionan una gran versatilidad para abrir y cerrar manualmente o mediante herramienta.
52 - Tornillos cautivos miniatura
Estos tornillos cautivos miniatura han sido mejorados desde su diseño original para incluir:
  • Tamaño reducido para aplicaciones con espacio limitado
  • La cabeza del tornillo actúa como pomo para un accionamiento manual
  • El tornillo de acero con tratamiento térmico proporciona una resistencia a torsión superior
  • Accionamientos Phillips y Torx® estándar, así como otras combinaciones de accionamientos disponibles
  • Presentan un juego amplio en posición abierta
  • Los tornillos de color Serie Prism le permiten coordinar su tornillería y accesorios mediante un esquema de diseño único, o también le permiten diferenciar los puntos de acceso mediante el color de su pomo
  • Disponibles en acero inoxidable brillante y acero templado al carbono sin pulir
  • Cabezas disponibles lisas y con moleteado
  • Modelos con instalación a presión y remachable
  • Cabeza plastificada disponible en colores estándar y personalizados para adaptarse a la aplicación de cada cliente
  • La versión de perfil bajo reduce la altura de la aplicación

Opciones de tiradores de metal o plástico para ocupen menos espacio que cumplen con la inflamabilidad UL94-V0

Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:

Certificaciones De Productos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando 52 - Tornillos cautivos miniatura

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-40 de 345

Establecer dirección descendente
  1. 52-A31-51-4-000

    Latch

  2. 52-SM-A3111-K000-R

    Latch

  3. 52-A39-51-4

    Latch

  4. 52-A3A-51-4

    Latch

  5. 52-A11-51-4-000

    Latch

  6. 52-A37-51-4

    Latch

  7. 52-SM-A1211-N008-R

    Latch

  8. 52-A35-51-4-000

    Latch

  9. 52-A31-51-4-008

    Latch

por página