52-35-11-4-014
Tornillo cautivo miniatura, M3 x 0,5, Remachable, Cabeza TORX®, Moleteado, Verde
| Material | Acero |
|---|---|
| Color | Verde |
| Tipo pomo | Moleteado |
| Material del pomo | Plástico |
| Paso de rosca | M3 x 0,5 |
| Tipo de cabeza | Cabeza TORX® |
| Montaje | Remachable |
| Serie | Miniatura |
| Espesor del panel exterior | 0.80 |
| Proyección del tornillo en posición cerrada (mm) | 5.30 |
| Proyección del tornillo en posición abierta (mm) | 0.80 |
| Embalaje | Bulk Packaged |
| Clase | 52 - Tornillos cautivos miniatura |
Las fijaciones cautivas en espacios limitados no son un problema con el tamaño reducido de esta serie de Tornillos Cautivos Miniatura. La combinación de tipos de accionamiento mediante herramienta y las opciones de cabeza moleteada proporcionan una gran versatilidad para abrir y cerrar manualmente o mediante herramienta.