52-31-53-4-008
Tornillo cautivo miniatura, M3 x 0,5, A presión, Cabeza tipo Phillips, Moleteado, Azul
| Material | Acero |
|---|---|
| Color | Azul |
| Tipo pomo | Moleteado |
| Material del pomo | Plástico |
| Paso de rosca | M3 x 0,5 |
| Tipo de cabeza | Cabeza tipo Phillips |
| Montaje | A presión |
| Tamaño de la cabeza | Cabeza tipo Phillips Nº 2 |
| Serie | Miniatura |
| Espesor del panel exterior | 0.90 |
| Proyección del tornillo en posición cerrada (mm) | 6.80 |
| Proyección del tornillo en posición abierta (mm) | 2.50 |
| Embalaje | Bulk Packaged |
| Clase | 52 - Tornillos cautivos miniatura |
Las fijaciones cautivas en espacios limitados no son un problema con el tamaño reducido de esta serie de Tornillos Cautivos Miniatura. La combinación de tipos de accionamiento mediante herramienta y las opciones de cabeza moleteada proporcionan una gran versatilidad para abrir y cerrar manualmente o mediante herramienta.