51-11-412-24
Tornillo cautivo, 1/4-20 Paso de rosca, Remachable, Cabeza con ranura, Moleteado, Brillante
| Material | Acero inoxidable |
|---|---|
| Acabado | Pasivado |
| Color | Brillante |
| Tipo pomo | Moleteado |
| Paso de rosca | 1/4-20 |
| Tipo de cabeza | Cabeza con ranura |
| Montaje | Remachable |
| Serie | Estándar |
| Clase | 51/53/58 - Tornillos cautivos |
Estos tornillos cautivos presentan un atractivo acabado brillante y una amplia longitud de eje para ajustarse al soporte roscado del bastidor en un amplio rango de espesores de panel. Están disponibles con o sin muelle eyector para expulsar al cuerpo del tornillos cuando se desengancha la rosca
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión