4C-TS-M5-2P0-K013

Tornillo cautivo, M5 x 0,8, A presión, Combinación TORX® / Ranura, Moleteado, Rojo

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero
Color Rojo
Tipo pomo Moleteado
Material del pomo Plástico
Paso de rosca M5 x 0,8
Tipo de cabeza Combinación TORX® / Ranura
Montaje A presión
Tamaño de la cabeza Combinación TORX® T25/ Ranura
Serie Prism
Espesor del panel exterior 0.90
Proyección del tornillo en posición cerrada (mm) 7.20
Proyección del tornillo en posición abierta (mm) 2.00
Embalaje Bulk Packaged
309a89a10a3f7ecd0b4604b859e7ad3978fc2b818fb31b4e97713232bcaf28e3 52.14.162.200
please type in at least 2 letters...
Loading...