Características y Ventajas
Siendo uno de los tipos de fijaciones Southco más populares, estos versátiles tornillos cautivos han sido desarrollados para proporcionar numerosas ventajas y satisfacer necesidades en aplicaciones con elementos de fijación únicas:
- Cabezas estándar tipo Phillips y Torx®, así como combinación de accionamientos disponibles
- La cabeza del tornillo sirve además como pomo para accionamiento manual
- Presentan un pomo elegante para su accionamiento manual, con un mecanismo dentado o liso para un acceso restringido
- Su diseño con muelle eyector permite retraer la parte roscada cuando no está en posición cerrada
- Tornillo de acero con tratamiento térmico que proporciona una resistencia a torsión superior
- Los tornillos de color Serie Prism permiten combinar la tornillería según su esquema de diseño o diferenciar los puntos de acceso mediante colores