47-99-944-1F1-K008
Tornillo cautivo, M3 x 0,5, Remachable, Cabeza tipo Phillips, Moleteado, Azul
Material | Acero inoxidable |
---|---|
Acabado | Natural |
Color | Azul |
Tipo pomo | Moleteado |
Paso de rosca | M3 x 0,5 |
Tipo de cabeza | Cabeza tipo Phillips |
Montaje | Remachable |
Tamaño de la cabeza | Cabeza tipo Phillips Nº 2 |
Serie | ATCA Compliant |
Espesor del panel exterior | 0.80 |
Proyección del tornillo en posición cerrada (mm) | 5.00 |
Proyección del tornillo en posición abierta (mm) | 1.00 |
Clase | 47/4C - Tornillos cautivos |
Los tornillos cautivos Southco de la Clase 47 (y los tornillos cautivos Prisma de la Clase 4C de colores) ofrecen cientos de combinaciones de instalación y tipos de accionamiento para puertas, paneles y otros componentes de acceso con limitaciones de espacio.
Escribir Tu Propia Revisión