47-92-570-11

Tornillo cautivo, M5 x 0,8, Encastrada , Combinación TORX® / Ranura, Liso, Brillante

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero
Color Brillante
Tipo pomo Liso
Material del pomo Aleación de aluminio
Paso de rosca M5 x 0,8
Tipo de cabeza Combinación TORX® / Ranura
Montaje Encastrada
Tamaño de la cabeza Combinación TORX® T25/ Ranura
Serie Serie Pomo
Espesor del panel exterior 0.50
Espesor máximo del panel exterior 1.00
Proyección del tornillo en posición cerrada (mm) 8.80
Proyección del tornillo en posición abierta (mm) 4.30
Embalaje Bulk Packaged
Clase  47/4C - Tornillos cautivos
fb04f1ab5975388f87579f81b7967835f01233596392c681efdf2b5a13d961fa 18.190.24.245
please type in at least 2 letters...
Loading...