47-92-232-10

Tornillo cautivo, M3,5 x 0,6, Encastrada , Cabeza tipo Phillips, Moleteado, Brillante

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Color Brillante
Tipo pomo Moleteado
Material del pomo Aleación de aluminio
Paso de rosca M3,5 x 0,6
Tipo de cabeza Cabeza tipo Phillips
Montaje Encastrada
Tamaño de la cabeza Cabeza tipo Phillips Nº 2
Serie Serie Pomo
Espesor del panel exterior 1.00
Espesor máximo del panel exterior 1.60
Proyección del tornillo en posición cerrada (mm) 10.40
Proyección del tornillo en posición abierta (mm) 5.60
Clase  47/4C - Tornillos cautivos
Los tornillos cautivos Southco de la Clase 47 (y los tornillos cautivos Prisma de la Clase 4C de colores) ofrecen cientos de combinaciones de instalación y tipos de accionamiento para puertas, paneles y otros componentes de acceso con limitaciones de espacio.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.

Escribir Tu Propia Revisión
Estás revisando:Tornillo cautivo, M3,5 x 0,6, Encastrada , Cabeza tipo Phillips, Moleteado, Brillante