47-80-504-62
Tornillo cautivo, M5 x 0,8, Remachable, Cabeza con ranura, Moleteado, Negro
Material | Acero |
---|---|
Acabado | Acabado pulverizado |
Color | Negro |
Tipo pomo | Moleteado |
Material del pomo | Aleación de aluminio |
Paso de rosca | M5 x 0,8 |
Tipo de cabeza | Cabeza con ranura |
Montaje | Remachable |
Serie | Acceso restringido |
Espesor del panel exterior | 3.20 |
Espesor máximo del panel exterior | 4.80 |
Proyección del tornillo en posición cerrada (mm) | 7.90 |
Proyección del tornillo en posición abierta (mm) | 3.10 |
Embalaje | Bulk Packaged |
Longitud de brida | 3.40 |
Clase | 47/4C - Tornillos cautivos |
Los tornillos cautivos Southco de la Clase 47 (y los tornillos cautivos Prisma de la Clase 4C de colores) ofrecen cientos de combinaciones de instalación y tipos de accionamiento para puertas, paneles y otros componentes de acceso con limitaciones de espacio.
Escribir Tu Propia Revisión