47-80-183-15
Tornillo cautivo, M3 x 0,5, Remachable, Combinación Phillips / Ranura, Liso, Brillante
| Material | Acero |
|---|---|
| Acabado | Natural |
| Color | Brillante |
| Tipo pomo | Liso |
| Material del pomo | Aleación de aluminio |
| Paso de rosca | M3 x 0,5 |
| Tipo de cabeza | Combinación Phillips / Ranura |
| Montaje | Remachable |
| Tamaño de la cabeza | Combinación Phillips Nº 1 /Ranura |
| Serie | Serie Pomo |
| Espesor del panel exterior | 2.50 |
| Espesor máximo del panel exterior | 4.00 |
| Proyección del tornillo en posición cerrada (mm) | 5.70 |
| Proyección del tornillo en posición abierta (mm) | 2.50 |
| Embalaje | Bulk Packaged |
| Clase | 47/4C - Tornillos cautivos |
Los tornillos cautivos Southco de la Clase 47 (y los tornillos cautivos Prisma de la Clase 4C de colores) ofrecen cientos de combinaciones de instalación y tipos de accionamiento para puertas, paneles y otros componentes de acceso con limitaciones de espacio.