47-63-330-10

Tornillo cautivo, 8-32 Paso de rosca, Encastrada , Cabeza tipo Phillips, Moleteado, Brillante

Especificaciones
MaterialAcero inoxidable
ColorBrillante
Tipo pomoMoleteado
Material del pomoAluminio
Paso de rosca11,902.00
Tipo de cabezaCabeza tipo Phillips
Tamaño de la cabezaCabeza tipo Phillips Nº 2
MontajeEncastrada
SerieSerie Pomo
Espesor del panel exterior0.50
Espesor máximo del panel exterior1.00
Proyección del tornillo en posición cerrada (mm)10.40
Proyección del tornillo en posición abierta (mm)5.90
Clase 47/4C - Tornillos cautivos
Los tornillos cautivos Southco de la Clase 47 (y los tornillos cautivos Prisma de la Clase 4C de colores) ofrecen cientos de combinaciones de instalación y tipos de accionamiento para puertas, paneles y otros componentes de acceso con limitaciones de espacio.
Escribir Tu Propia Revisión
Estás revisando:Tornillo cautivo, 8-32 Paso de rosca, Encastrada , Cabeza tipo Phillips, Moleteado, Brillante

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.