47-63-241-65
Tornillo cautivo, 6-32 Paso de rosca, A presión, Cabeza TORX®, Liso, Negro
| Material | Acero |
|---|---|
| Color | Negro |
| Tipo pomo | Liso |
| Material del pomo | Aleación de aluminio |
| Paso de rosca | 6-32 |
| Tipo de cabeza | Cabeza TORX® |
| Montaje | A presión |
| Tamaño de la cabeza | T15 TORX® |
| Serie | Serie Pomo |
| Espesor del panel exterior | 0.90 |
| Proyección del tornillo en posición cerrada (mm) | 10.10 |
| Proyección del tornillo en posición abierta (mm) | 5.30 |
| Embalaje | Bulk Packaged |
| Clase | 47/4C - Tornillos cautivos |
Los tornillos cautivos Southco de la Clase 47 (y los tornillos cautivos Prisma de la Clase 4C de colores) ofrecen cientos de combinaciones de instalación y tipos de accionamiento para puertas, paneles y otros componentes de acceso con limitaciones de espacio.