47-11-624-11
Tornillo cautivo, 1/4-20 Paso de rosca, Remachable, Cabeza tipo Phillips, Liso, Brillante
| Material | Acero inoxidable |
|---|---|
| Acabado | Natural |
| Color | Brillante |
| Tipo pomo | Liso |
| Material del pomo | Aleación de aluminio |
| Paso de rosca | 1/4-20 |
| Tipo de cabeza | Cabeza tipo Phillips |
| Montaje | Remachable |
| Tamaño de la cabeza | Cabeza tipo Phillips Nº 2 |
| Serie | Serie Pomo |
| Espesor del panel exterior | 3.20 |
| Espesor máximo del panel exterior | 4.80 |
| Proyección del tornillo en posición cerrada (mm) | 11.00 |
| Proyección del tornillo en posición abierta (mm) | 4.40 |
| Clase | 47/4C - Tornillos cautivos |
Los tornillos cautivos Southco de la Clase 47 (y los tornillos cautivos Prisma de la Clase 4C de colores) ofrecen cientos de combinaciones de instalación y tipos de accionamiento para puertas, paneles y otros componentes de acceso con limitaciones de espacio.