47-10-386-10
Tornillo cautivo, 8-32 Paso de rosca, Remachable, Combinación Phillips / Ranura, Moleteado, Brillante
Material | Acero |
---|---|
Color | Brillante |
Tipo pomo | Moleteado |
Material del pomo | Aleación de aluminio |
Paso de rosca | 8-32 |
Tipo de cabeza | Combinación Phillips / Ranura |
Montaje | Remachable |
Tamaño de la cabeza | Combinación Phillips Nº 2 /Ranura |
Serie | Serie Pomo |
Espesor del panel exterior | 4.80 |
Espesor máximo del panel exterior | 6.40 |
Proyección del tornillo en posición cerrada (mm) | 9.50 |
Proyección del tornillo en posición abierta (mm) | 4.40 |
Embalaje | Bulk Packaged |
Clase | 47/4C - Tornillos cautivos |
Los tornillos cautivos Southco de la Clase 47 (y los tornillos cautivos Prisma de la Clase 4C de colores) ofrecen cientos de combinaciones de instalación y tipos de accionamiento para puertas, paneles y otros componentes de acceso con limitaciones de espacio.
Escribir Tu Propia Revisión