12-13-504-11

Tornillo de rosca rápida, Tamaño mediano, Moleteado, 3.2 mm Diámetro del taladro, Acero, Chapado en zinc, cromado más sellador

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero
Acabado Chapado en zinc, cromado más sellador
Espesor del material 15.90
Espesor máximo del panel exterior 3.20
Diámetro del taladro 12.70
Tamaño Medium Size 12
Longitud 25.00
Tipo Screw
Clase  9/12/17 - Tornillos de rosca rápida
Consiga la funcionalidad de una solución de cierre con un tornillo más rápido y la comodidad de un acoplamiento firme para aplicaciones con un acceso frecuente. Estos tornillos utilizan una rosca Acme modificada para combinar el funcionamiento que un cierre de 1/4 de vuelta proporciona con el poder de agarre y ajuste de un tornillo cautivo.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.