12-13-102-11
Tornillo de rosca rápida, Tamaño mediano, Moleteado, 0.6 mm Diámetro del taladro, Acero, Chapado en zinc, cromado más sellador
Material | Acero |
---|---|
Acabado | Chapado en zinc, cromado más sellador |
Espesor del material | 3.20 |
Espesor máximo del panel exterior | 0.60 |
Diámetro del taladro | 12.70 |
Tamaño | Medium Size 12 |
Longitud | 12.30 |
Tipo | Screw |
Clase | 9/12/17 - Tornillos de rosca rápida |
Consiga la funcionalidad de una solución de cierre con un tornillo más rápido y la comodidad de un acoplamiento firme para aplicaciones con un acceso frecuente. Estos tornillos utilizan una rosca Acme modificada para combinar el funcionamiento que un cierre de 1/4 de vuelta proporciona con el poder de agarre y ajuste de un tornillo cautivo.
Escribir Tu Propia Revisión