01-33-61

Enrasado Cierre de trinquete, Tamaño mediano, Gire en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar, De dos puntos, Tirador Tipo estándar, Chapado en cromo,

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Acabado Chapado en cromo
Acceso restringido Con cerradura
Sellado No
Montaje Con pernos de montaje
Espesor del panel exterior 0.00
Espesor máximo del panel exterior 7.90
Perfil Enrasado
Rotación Tipo "B": Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar
Tipo de maneta Tirador Tipo estándar
Tamaño Tamaño mediano
Conformidad UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Puntos del cierre De dos puntos
Clase  01 - Cierres de trinquete con cazoleta
Realce el aspecto de su armario con estos atractivos cierres enrasados. La cazoleta redonda matiene al tirador del cierre enrasado con respecto a la superficie del panel. El mecanismo del cierre de perfil bajo en el interior del armario proporciona opciones de montaje versátiles y una instalación con sistema de cierre en múltiples puntos.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.