01-10-401-10
Enrasado Cierre de trinquete, Tamaño pequeño, Gire en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar, De uno o de tres puntos, Tirador Tipo estándar, Chapado en cromo,
| Material | Acero |
|---|---|
| Acabado | Chapado en cromo |
| Acceso restringido | Ninguna |
| Sellado | No |
| Montaje | Con pernos de montaje |
| Espesor del panel exterior | 0.00 |
| Espesor máximo del panel exterior | 9.50 |
| Grip - Minimum (mm) | 0.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 12.70 |
| Perfil | Enrasado |
| Rotación | Tipo "B": Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar |
| Tipo de maneta | Tirador Tipo estándar |
| Tamaño | Tamaño pequeño |
| Conformidad | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Puntos del cierre | De uno o de tres puntos |
| Clase | 01 - Cierres de trinquete con cazoleta |
Realce el aspecto de su armario con estos atractivos cierres enrasados. La cazoleta redonda matiene al tirador del cierre enrasado con respecto a la superficie del panel. El mecanismo del cierre de perfil bajo en el interior del armario proporciona opciones de montaje versátiles y una instalación con sistema de cierre en múltiples puntos.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión