Centro de recursos

Esperamos que encuentre algo interesante que leer, ver y compartir.

El cierre de émbolo con resorte ofrece una instalación roscada para paneles delgados

January 14 2023
El cierre de émbolo con resorte ofrece una instalación roscada para paneles delgados

Southco ha ampliado su línea de émbolos con resorte con una nueva versión de rosca que permite una rápida instalación y extracción de paneles delgados en espacios reducidos. Adecuado para paneles tan finos como 0,64 milímetros, el nuevo émbolo con resorte 56 de Southco presenta un diseño de rosca que ayuda a evitar la pérdida de ajuste y está disponible con una cabeza sobre moldeada que puede utilizarse para permitir el acceso a través de una gama de color tanto estándar como personalizadas.

El pasador roscado 56 Spring-Loaded se basa en la línea de pasadores a presión y avellanados de Southco, y las opciones de bloqueo y desbloqueo proporcionan versatilidad para fijar y desbloquear a mano al montar puertas, paneles y otros componentes de acceso en aplicaciones donde el espacio es limitado. El diseño de pasador retráctil simplifica la colocación de componentes deslizantes.

Los pitones con resorte 56 presentan estilos de cabeza ampliada para proporcionar un amplio agarre, mientras que una cabeza sobre moldeada opcional permite a los ingenieros designar fácilmente los puntos de acceso o codificar por colores el acceso según los requisitos de la aplicación.

La serie 56 de pitones con resorte satisface la creciente tendencia industrial hacia paneles más delgados y ligeros, ofreciendo una rápida instalación manual. Las versiones de instalación múltiple y mantener abierto de nuestros émbolos con muelle proporcionan una amplia flexibilidad de diseño, especialmente en aplicaciones de espacio limitado, como servidores y dispositivos de iluminación comercial.

Visite la página de productos de émbolos con muelle para empezar a obtener más información sobre las ventajas de los herrajes Quick-Access.

See Related Resources