R4-64-500-15
Cierres Giratorois, Llave de cabeza hexagonal, Tamaño mediano, Aleación de zinc, Zinc-Níque, Negro
| Material | Aleación de zinc |
|---|---|
| Acabado | Zinc-Níque |
| Color | Negro |
| Montaje | Screw Mount |
| Tipo de actuador | Cilindro de la cerradura |
| Tamaño | Tamaño mediano |
| Tipo de Accesorio | Keys |
| Clase | R4 - Cierres giratorios |
Estas robustas soluciones de cierre para puertas y paneles de vehículos y equipos de gran resistencia combinan la resistencia y seguridad de la acción giratoria con la comodidad del cierre de impacto. Su diseño compacto proporciona un accionamiento oculto, tolera desalineaciones de cierre, se engancha fácilmente con fuerzas pequeñas de cierre y cierra firmemente con un perfecto ajuste y seguro.