MP-07-314-11-2

Perchero, Encaje a presión, Pestaña redonda cromada, Gancho cromado

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Plástico
Acceso restringido Ninguna
Montaje Encastrada
Espesor del panel exterior 5.30
Espesor máximo del panel exterior 7.00
Perfil Enrasado
Forma de la brida Redondo
Clase  MP - Colgadores

Diseñado para complementar la elegante línea de cierres de Impacto "Point" y tiradores de armario, el sencillo y robusto perchero ofrece un aspecto enrasado y cuenta con un robusto gancho emergente en acabados y formas que combinan con el estilo de su interior.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.