MA-02-332-01-200
Bloqueo de puerta de entrada McCoy, Tirador Nova, A derechas interior , 36.5-45 mm Espesores de la puerta, Satinado
| Espesor del panel exterior | 36.50 |
|---|---|
| Espesor máximo del panel exterior | 45.00 |
| Accionamiento | A derechas interior |
| Tipo de maneta | Tirador Nova |
| Latch Mechanism | Pestillo de muelle estándar |
| Acabado del tirador | Satinado |
| Clase | MA - Cierres para puertas oscilantes |
Calidad y estilo son la esencia de los cierres para puertas oscilantes Serie McCoy y Serie 53. Ambas series proporcionan una sólida actuación, estando ambas series disponibles con acabado en monocromo brillante o en dos tonos acentuados de materiales 100% resistentes a la corrosión, aptos para náutica.