M1-20-91-66
Cierres de Presión, Tamaño mediano, Con cerradura, 2 - 12mm (.075 - . 475 in) Espesor de la puerta, 39 - 52mm (2.01 - 2.52 in) spesor total, Acero inoxidable 316, Negro PVD
| Material | Acero inoxidable 316 |
|---|---|
| Acabado | PVD |
| Color | Negro |
| Acceso restringido | Con cerradura |
| Serie | PVD coated |
| Espesor del panel exterior | 2.00 |
| Espesor máximo del panel exterior | 12.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 39.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 52.00 |
| Códigos de cerradura | S008 |
| Perfil | Enrasado |
| Tipo de actuador | Cilindro de la cerradura |
| Tipo de maneta | Modelo con tirador en D |
| Tamaño | Tamaño mediano |
| Puntos del cierre | De uno o de tres puntos |
| Clase | M1 - Cierres de presión |
| Tamaño | 2 in |
¿Quién le ha dicho que Ud. no puede tenerlo todo? Ahora, sçi que puede en el caso de instalaciones que requieren cierto grado de diseño además de un sellado impermeable. Consiga el aspecto integrado de un cierre enrasado, fácil de usar, como un cierre tipo levantar y girar, y el sellado de un cierre de presión, todo en uno: el cierre Southco M1