H3-50-441-050
Tirador Retráctil, Mediano - 125 mm, Sí Opción de cierre secundario, Uso con actuador lineal, Freno doble de 5 mm, No Sellado, Aleación de zinc, Negro, Acabado pulverizado
| Material | Aleación de zinc |
|---|---|
| Acabado | Acabado pulverizado |
| Color | Negro |
| Acceso restringido | Candado |
| Sellado | No |
| Opción de la cerradura | Freno doble de 5 mm |
| Tipo de actuador | Cilindro de la cerradura |
| Tamaño | Tamaño mediano |
| Puntos del cierre | De uno o de tres puntos |
| Opción de cierre secundario | Sí |
| Tipo | Percutor |
| Clase | H3 - Cierre de trinquete con tirador retráctil |
Este diseño modular mejorado con una flexibilidad extrema tanto estética como ergonómicamente dota de una discreción al conjunto para amoldarse a los requisitos estándares del sector para la preparación de paneles. Las múltiples levas de desplazamiento, el enclavamiento de un solo punto y las numerosas opciones de bloqueo y no bloqueo simplifican la configuración de manera rentable.