EH-DHIS-3040-M6
Surface Mount Hinge, 40 mm size, with Thread Mount and Stud Mount, Stainless steel, Electro Polished, Bright
| Material | Acero inoxidable |
|---|---|
| Acabado | Electropulido |
| Color | Brillante |
| Montaje | Thread and Stud Mount |
| Serie | D series |
| Tipo de bisagra | Articulación libre a 180º |
| Longitud | 40.00 |
| Clase | EH - Bisagras de montaje en superficie |
Las múltiples opciones de diseño y de estilo de montaje de las bisagras EH presentan diferentes aspectos visuales, funcionalidades y niveles de resistencia a los actos vandálicos. Esta familia de bisagras incluye varios tipos de montaje definidos y varias opciones de material para ajustarse a una variedad de configuraciones y exigencias funcionales.