E3-122-030

VISE ACTION® Cierre de presión, 19.1mm Tamaño, Freno doble de 3 mm, Acero inoxidable, Pasivado, Hexagonal de 4 mm, Perfil bajo

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Ingress Protection (IP) Rating IP 66, IP 67
Fire (EN45545-3) Rating E60
Material Acero inoxidable
Acabado Pasivado
Acceso restringido Herramienta
Tipo de espesores Fixed
Tipo de montaje Single Hole Mount
Tipo de cabeza Freno doble de 3 mm
Serie Estándar
Espesor del panel exterior 0.00
Espesor máximo del panel exterior 18.00
Grip - Minimum (mm) 26.00
Grip - Maximum (mm) 28.00
Trinquete unido
Rotación Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar
Conformidad UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Clase 

E3 - Cierres de presión Serie VISE ACTION®

Tamaño 19.1mm

Los cierres de compresión VISE ACTION® de Southco proporcionan una ventaja mecánica, asegurando un cierre de la puerta hermético, robusto y resistente a las vibraciones impidiendo la entreada de agua y polvo incluso en las aplicaciones más exigentes. El óptimo funcionamiento del diseño VISE ACTION® alinea la leva detrás del marco, y luego la hace subir de manera ajustada para evitar el raspado contra el marco, con un único movimiento continuo de media vuelta.  Su acción de compresión proporciona un tirón consistente de 6,4 mm (.25") para el sellado ambiental en aplicaciones con juntas, y ayuda a reducir o eliminar el ruido y los traqueteos causados por la vibración.  El cierre centrado opone resistencia a la apertura accidental debido a golpes o vibraciones.  

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.