D8-314-3018-191

DZUS® Cierre de 1/4 de vuelta, Vástago, Tamaño 4, Longer Wing, Acero, Chapado en zinc, cromado negro

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero
Acabado Chapado en zinc, cromado negro
Color Negro
Tipo de cabeza Wing Long
Tamaño Tamaño 4
Diámetro del vástago 4 mm
Longitud del vástago (L) 18.00
Longitud 18.00
Diámetro del vástago 4 mm
Tipo Tornillo
Clase  D8 - Cierres DZUS® de 1/4 de Vuelta PANEX

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.