57-40-812-50
Cierre de presión, Autoajustables, Hexagonal , Remache / Tornillo, Estriado, Acero, Chapado en cobre
| Material | Acero |
|---|---|
| Acabado | Chapado en cobre |
| Acceso restringido | Herramienta |
| Tipo de cabeza | Hexagonal |
| Montaje | Remache / Tornillo |
| Grip - Minimum (mm) | 2.40 |
| Grip - Maximum (mm) | 14.30 |
| Muelle | Estriado |
| Recorrido | 11.90 |
| Clase | 57 - Cierres de presión autoajustables con resorte |
Versátil, asequible, y sencillo, esta clase de cierres de presión económica es la forma más sencilla que Southco ofrece para que se ajusten paneles simplemente con una fracción de giro. El sistema de trinquete y resorte hace que el cierre se ajuste a grandes variaciones de espesores, aprietes y tolerancias de la estructura.